Tubos de impulsión, 6 mm, 1500 mm, Para el tipo de producto: AV(P)QM (T)
003H6860
Tubo de imp. para reduct. de pres. para la gama AV 1,5 m
003H6860
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Max] | 50 mm |
| Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Min] | 15 mm |
| Cantidad por formato de embalaje | 50 Uds. |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Tubo de imp. para reduct. de pres. para la gama AV 1,5 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 6 mm |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Accesorios: controladores automáticos (SAC) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud. [mm] | 1500.0 mm |
| Material | COPPER |
| Material Description | Imp.tube for press.red.for AV range,1,5m |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| Para el tipo de producto | AV(P)QM (T) |
| Presión nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | Tubos de impulsión |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.168 Kilogramo |
| Peso neto | 0.168 Kilogramo |
| Volumen | 0.288 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544426 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |