Danfoss logo
Accessory - For AV program - Combination Piece K3 - 003H6856

Pieza de combinación K3, M45/3 x M45

003H6856

Pieza de combinación K3, M45/3 x M45

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Contiene bateríasNo
DescripciónPieza de combinación K3, M45/3 x M45
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
MaterialFundición dúctil GGG 40.3
Característica
Valor
Material DescriptionCombination Piece K3, M45 / 3 x M45
N.° de expediente SCIPab4685be-e1c3-4743-8859-422b2b9c18ad
Nombre del producto en el expediente SCIPCombination Piece K3
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de productoPiezas de combinación

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.237 Kilogramo
Peso neto1.237 Kilogramo
Volumen1.13 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421544457
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm