Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Tubos de impulsión, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, Cobre Cu-DHP CW 024A H040, Para el tipo de producto: AV(P)QM (T)

003H6854

Set de tubo de impulsión AV R 1/2##,fi 6x1,5m

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Max]50 mm
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Min]15 mm
Cantidad por formato de embalaje8 Uds.
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción,fi 6x1,5m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]6 mm
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
Longitud. [mm]1500.0 mm
Característica
Valor
MaterialCobre Cu-DHP CW 024A H040
Material DescriptionImpulse tube set AV R 1/2"",fi 6x1,5m
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP580c7560-1449-4cdc-bc55-240a23211f5a
Para el tipo de productoAV(P)QM (T)
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónR 1/2
Tipo de productoTubos de impulsión

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.424 Kilogramo
Peso neto0.292 Kilogramo
Volumen3.538 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421541586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm