Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Tubos de impulsión, 6 mm, R 3/8, 1500 mm, Cobre Cu-DHP CW 024A H040, Para el tipo de producto: AV(P)QM (T)

003H6853

Set de tubo de impulsión AV R 3/8##,fi 6x1,5m

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Max]50 mm
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Min]15 mm
Cantidad por formato de embalaje8 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción,fi 6x1,5m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]6 mm
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
Característica
Valor
Longitud. [mm]1500.0 mm
MaterialCobre Cu-DHP CW 024A H040
Material DescriptionImpulse tube set AV R 3/8"",fi 6x1,5m
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Para el tipo de productoAV(P)QM (T)
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexiónR 3/8
Tipo de productoTubos de impulsión

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.384 Kilogramo
Peso neto0.252 Kilogramo
Volumen3.267 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421541579
Proposition 65No significant risk