Actuadores y piezas de ajuste, Para el tipo de producto: AVPQ, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Tipo de montaje: Retorno
003H6850
Act. y pieza ady. PN25 0,3-2,0 AVPQ retorno
003H6850
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] | 2.00 bar |
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] | 0.30 bar |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Act. y pieza ady. PN25 0,3-2,0 AVPQ retorno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Accesorios: controladores automáticos (SAC) |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ return |
| N.° de expediente SCIP | 0ccc2460-0f6a-497e-8e83-64d2725215ae |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto en el expediente SCIP | ACT.ADJ.PART. PN25. 0.3-2.0. AVPQ RETURN |
| Para el tipo de producto | AVPQ |
| Product line | 08 |
| Rango de ajuste de presión [bar] [Max] | 2.00 bar |
| Rango de ajuste de presión [bar] [Min] | 0.30 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de montaje | Retorno |
| Tipo de producto | Actuadores y piezas de ajuste |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.721 Kilogramo |
| Peso neto | 2.697 Kilogramo |
| Volumen | 5.782 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553077 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |