Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: SAVA, SAVD, 3.00 bar - 11.00 bar 003H6848

Actuadores y piezas de ajuste, Para el tipo de producto: SAVA, SAVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar

003H6848

Pieza ajust. act. baj. PN25 3-11 SAVA-D

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]11.00 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]3.00 bar
Contiene bateríasNo
DescripciónPieza ajust. act. baj. PN25 3-11 SAVA-D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
Característica
Valor
Material DescriptionLow.Act.Adj.part, PN25, 3-11, SAVA-D
Para el tipo de productoSAVA, SAVD
Product line08
Rango de ajuste de presión [bar] [Max]11.00 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Min]3.00 bar
Tipo de productoActuadores y piezas de ajuste

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.623 Kilogramo
Peso neto4.623 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen7.9 Litro
EAN/UPC5702421553039