Actuadores y piezas de ajuste, Para el tipo de producto: SAVA, SAVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar
003H6847
Actuador PN25 3-11 SAVA, SAVD byp./ret./imp.
003H6847
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] | 11.00 bar |
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Actuador PN25 3-11 SAVA, SAVD byp./ret./imp. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Accesorios: controladores automáticos (SAC) |
| Material Description | Act., PN25, 3-11, SAVA,SAVD byp/ret/flo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Para el tipo de producto | SAVA, SAVD |
| Product line | 08 |
| Rango de ajuste de presión [bar] [Max] | 11.00 bar |
| Rango de ajuste de presión [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | Actuadores y piezas de ajuste |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 6.409 Kilogramo |
| Peso neto | 6.409 Kilogramo |
| Volumen | 7.9 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553022 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |