Actuadores y piezas de ajuste, Para el tipo de producto: AVPQ4, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Tipo de montaje: Impulsión
003H6838
Act. y pieza ady. PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 impulsión
003H6838
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Act. y pieza ady. PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 impulsión |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Accesorios: controladores automáticos (SAC) |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVPQ 4 flow |
| N.° de expediente SCIP | a086beba-8c44-457a-95cf-80aa91529e56 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Act.adj.part. PN25. 0.2-1.0. AVPQ 4 flow |
| Para el tipo de producto | AVPQ4 |
| Product line | 08 |
| Rango de ajuste de presión [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Rango de ajuste de presión [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de montaje | Impulsión |
| Tipo de producto | Actuadores y piezas de ajuste |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4.501 Kilogramo |
| Peso neto | 4.501 Kilogramo |
| Volumen | 9.455 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552889 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |