Actuadores y piezas de ajuste, Para el tipo de producto: AVP, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 12 bar, Tipo de montaje: Impulsión
003H6837
Act. y pieza ady. PN25 3-11 AVP impulsión
003H6837
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Act. y pieza ady. PN25 3-11 AVP impulsión |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Accesorios: controladores automáticos (SAC) |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 3-12, AVP flow |
| N.° de expediente SCIP | c8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto en el expediente SCIP | MD_ACT_PN25_FLO_I_HP |
| Para el tipo de producto | AVP |
| Product line | 08 |
| Rango de ajuste de presión [bar] [Max] | 11.00 bar |
| Rango de ajuste de presión [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de montaje | Impulsión |
| Tipo de producto | Actuadores y piezas de ajuste |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4.892 Kilogramo |
| Peso neto | 4.882 Kilogramo |
| Volumen | 9.71 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552872 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |