Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Flow 003H6834

Actuadores y piezas de ajuste, Para el tipo de producto: AVP, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Tipo de montaje: Impulsión

003H6835

Act. y pieza ady. PN25 0,3-2,0 AVP impulsión

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]2.00 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]0.30 bar
Contiene bateríasNo
DescripciónAct. y pieza ady. PN25 0,3-2,0 AVP impulsión
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVP flow
N.° de expediente SCIPdacac282-7030-4ad6-a721-910167b420bd
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPSAC MD DP-Q Act. PN25
Para el tipo de productoAVP
Product line08
Rango de ajuste de presión [bar] [Max]2.00 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Min]0.30 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de montajeImpulsión
Tipo de productoActuadores y piezas de ajuste

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.78 Kilogramo
Peso neto2.78 Kilogramo
Volumen5.799 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421552858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm