Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 1.00 bar - 5.00 bar, Mounting version: Return 003H6831

Actuadores y piezas de ajuste, Para el tipo de producto: AVP, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5 bar, Tipo de montaje: Retorno

003H6831

Act. y pieza ady. PN25 1-5 AVP retorno

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]5.00 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]1.00 bar
Contiene bateríasNo
DescripciónAct. y pieza ady. PN25 1-5 AVP retorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 1-5, AVP return
N.° de expediente SCIP6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPMD_ACT_PN25_RET_I_HP
Para el tipo de productoAVP
Product line08
Rango de ajuste de presión [bar] [Max]5.00 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Min]1.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de montajeRetorno
Tipo de productoActuadores y piezas de ajuste

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.048 Kilogramo
Peso neto3.018 Kilogramo
Volumen9.174 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421552797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm