Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6829

Actuadores y piezas de ajuste, Para el tipo de producto: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Tipo de montaje: Retorno

003H6829

Act. y pieza ady. PN25 0,2-1,0 AVP retorno

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]1.00 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]0.20 bar
Cantidad por formato de embalaje4 Uds.
Contiene bateríasNo
DescripciónAct. y pieza ady. PN25 0,2-1,0 AVP retorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVP return
Característica
Valor
N.° de expediente SCIPc3666239-ebcf-4834-a21f-bbb4eb4f0919
Nombre del producto en el expediente SCIPMD_ACT_PN25_RET_I
Para el tipo de productoAVP
Product line08
Rango de ajuste de presión [bar] [Max]1.00 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Min]0.20 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de montajeRetorno
Tipo de productoActuadores y piezas de ajuste

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.652 Kilogramo
Peso neto2.652 Kilogramo
Volumen5.717 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421552759
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm