Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Actuadores y piezas de ajuste, Para el tipo de producto: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Tipo de montaje: Impulsión

003H6824

Act. y pieza ady. PN25 0,2-1,0 AV impulsión

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]1.00 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]0.20 bar
Contiene bateríasNo
DescripciónAct. y pieza ady. PN25 0,2-1,0 AV impulsión
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
Material DescriptionAct. & adj.part PN16 0,2-1,0 AV flow
N.° de expediente SCIPc62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPMD_ACT_PN16_FLO_T
Para el tipo de productoAVP
Product line08
Rango de ajuste de presión [bar] [Max]1.00 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Min]0.20 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de montajeImpulsión
Tipo de productoActuadores y piezas de ajuste

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.788 Kilogramo
Peso neto1.266 Kilogramo
Volumen4.535 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421552650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm