Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Actuadores y piezas de ajuste, Para el tipo de producto: AVP, 0.05 bar - 0.5 bar, 0.05 bar - 0.5 bar, Tipo de montaje: Impulsión

003H6823

Act. y pieza ady. PN25 0,05-0,5 AV impulsión

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]0.50 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]0.05 bar
Contiene bateríasNo
DescripciónAct. y pieza ady. PN25 0,05-0,5 AV impulsión
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
Material DescriptionAct.adj.part, PN16, 0,05-0,5, AV flow
N.° de expediente SCIPc62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPMD_ACT_PN16_FLO_T
Para el tipo de productoAVP
Product line08
Rango de ajuste de presión [bar] [Max]0.50 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Min]0.05 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de montajeImpulsión
Tipo de productoActuadores y piezas de ajuste

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.738 Kilogramo
Peso neto1.151 Kilogramo
Volumen4.414 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421552636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm