Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Actuadores y piezas de ajuste, Para el tipo de producto: AVP, 0.05 bar - 0.5 bar, 0.05 bar - 0.5 bar, Tipo de montaje: Retorno

003H6821

Act. y pieza ady. PN25 0,05-0,5 AV retorno

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]0.50 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]0.05 bar
Cantidad por formato de embalaje9 Uds.
Contiene bateríasNo
DescripciónAct. y pieza ady. PN25 0,05-0,5 AV retorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
Material DescriptionAct. & adj.part PN16 0,05-0,5 AV return
Característica
Valor
N.° de expediente SCIPb611dd08-992e-49de-8bff-f458cc482da6
Nombre del producto en el expediente SCIPMD_ACT_PN16_RET_T
Para el tipo de productoAVP
Product line08
Rango de ajuste de presión [bar] [Max]0.50 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Min]0.05 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de montajeRetorno
Tipo de productoActuadores y piezas de ajuste

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.28 Kilogramo
Peso neto1.28 Kilogramo
Volumen4.484 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421552599
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm