Racor de compr. para tubo de imp. AV antigua (10 uds.)
003H2300
Racor de compr. para tubo de imp. AV antigua (10 uds.)
003H2300
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Max] | 16 bar |
| Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Min] | 16 bar |
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Racor de compr. para tubo de imp. AV antigua (10 uds.) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Accesorios: controladores automáticos (SAC) |
| Material | Latón |
| Material Description | Compr. fitt. for imp tube,old AV (10pcs) |
| Presión nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | Racores de compresión para tubos de impulsión |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.428 Kilogramo |
| Peso neto | 0.428 Kilogramo |
| Volumen | 0.2 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421507247 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |