Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, 003H1836

Actuadores y piezas de ajuste, Para el tipo de producto: D52, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5.5 bar

003H1836

Actuador PN25 1-5,5 D52 byp./ret./imp. de aceite

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]5.50 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]1.00 bar
Contiene bateríasNo
DescripciónActuador PN25 1-5,5 D52 byp./ret./imp. de aceite
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
Material DescriptionActuator PN25 1-5,5 D52 Oil byp/ret/flo
Característica
Valor
Para el tipo de productoD52
Product line08
Rango de ajuste de presión [bar] [Max]5.00 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Min]1.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de productoActuadores y piezas de ajuste

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.438 Kilogramo
Peso neto2.438 Kilogramo
Volumen5.177 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421816356
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm