Tubos de impulsión, 6 mm, 1500 mm, Latón CW 617N, Para el tipo de producto: AFP(Q)/B
003H0488
Tubo de cobre rac. fi6 x 1mm 1,5 m
003H0488
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Max] | 25 bar |
| Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Min] | 25 bar |
| Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Max] | 50 mm |
| Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Min] | 15 mm |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Tubo de cobre rac. fi6 x 1mm 1,5 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 6 mm |
| Grupo de productos | Accesorios: controladores automáticos (SAC) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud. [mm] | 1500.0 mm |
| Material | Latón CW 617N |
| Material Description | Copper tube fi 6x1mm 1,5m |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| Para el tipo de producto | AFP(Q)/B |
| Presión nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | Tubos de impulsión |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.344 Kilogramo |
| Peso neto | 0.328 Kilogramo |
| Volumen | 3456.12 Centímetro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421819005 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |