Depósito de sellado, 0,3 l, gama MD
003H0277
Depósito de sellado, 0,3 l, gama MD
003H0277
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Depósito de sellado, 0,3 l, gama MD |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Accesorios: controladores automáticos (SAC) |
| Material | Acero |
| Material Description | Seal pot, 0.3 l, MD range |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión nominal [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | Depósitos de sellado |
| Volumen de llenado [l] | 0.3 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.258 Kilogramo |
| Peso neto | 1.258 Kilogramo |
| Volumen | 4.894 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812556 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |