Danfoss logo
Impulse tubes

Tubos de impulsión, 10 mm, G 1/4, Acero inoxidable, DN 100

003G1869

Impulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN100

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Max]40 bar
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Min]16 bar
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Max]100 mm
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Min]100 mm
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónImpulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]10 mm
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
MaterialAcero inoxidable
Característica
Valor
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN1
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIPa4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Nombre del producto en el expediente SCIPAF IMPULSE TUBES (3)
Para el tipo de productoAFPQ 24
Para tamaño de válvulaDN 100
Presión nominal [bar]40 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 1/4
Tipo de productoTubos de impulsión

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.5 Kilogramo
Peso neto0.44 Kilogramo
Volumen5.04 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162414286
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm