Tubos de impulsión, 10 mm, G 1/4, Acero inoxidable
003G1858
Impulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN125
003G1858
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Max] | 40 bar |
| Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Min] | 16 bar |
| Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Max] | 125 mm |
| Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Min] | 125 mm |
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Impulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN125 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 10 mm |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Accesorios: controladores automáticos (SAC) |
| Material | Acero inoxidable |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Impulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| N.° de expediente SCIP | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | AF IMPULSE TUBES (3) |
| Para el tipo de producto | AFPB(-F) 2 |
| Para tamaño de válvula | DN 125 |
| Presión nominal [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño actuador | 160 cm² |
| Tamaño de conexión | G 1/4 |
| Tipo de producto | Tubos de impulsión |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.343 Kilogramo |
| Peso neto | 0.135 Kilogramo |
| Volumen | 2.24 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162414361 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |