Danfoss logo
AI164086473989en_Instr_Draw_.svg

Tubos de impulsión, 10 mm, G 1/4, Acero inoxidable

003G1847
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
Diámetro [mm]10 mm
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
MaterialAcero inoxidable
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 160cm2 PN40 DN8
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIPa4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPAF IMPULSE TUBES (3)
Para el tipo de productoAFPQ 24
Para tamaño de válvulaDN 8
Presión nominal [bar]40 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 1/4
Tipo de productoTubos de impulsión

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.45 Kilogramo
Peso neto0.4 Kilogramo
Volumen4.128 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162414064
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm