Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Tubos de impulsión, 10 mm, G 1/4, Acero inoxidable

003G1841

Impulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN6

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Max]40 bar
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Min]16 bar
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Max]65 mm
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Min]65 mm
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónImpulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]10 mm
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
Característica
Valor
MaterialAcero inoxidable
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN6
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIPa4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Nombre del producto en el expediente SCIPAF IMPULSE TUBES (3)
Para el tipo de productoAFPQ 24
Para tamaño de válvulaDN 65
Presión nominal [bar]40 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 1/4
Tipo de productoTubos de impulsión

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.45 Kilogramo
Peso neto0.4 Kilogramo
Volumen4.128 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162414019
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm