Tubos de impulsión, 10 mm, G 1/4, Acero inoxidable, DN 40
003G1822
003G1822
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Max] | 40 bar |
| Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Min] | 16 bar |
| Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Max] | 40 mm |
| Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Min] | 40 mm |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 10 mm |
| Grupo de productos | Accesorios: controladores automáticos (SAC) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material | Acero inoxidable |
| Material Description | Impulse tubes for AFPB(-F) 2 DN40 |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| Para el tipo de producto | AFPB(-F) 2 |
| Para tamaño de válvula | DN 40 |
| Presión nominal [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Tamaño de conexión | G 1/4 |
| Tipo de producto | Tubos de impulsión |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.2 Kilogramo |
| Peso neto | 0.18 Kilogramo |
| Volumen | 0.6 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255136521 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |