Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Tubos de impulsión, 10 mm, G 1/4, Acero inoxidable, Para el tipo de producto: AFPQ

003G1417

Tubos de impulsión para AFPQ PN16 DN 250

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Max]16 bar
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Min]16 bar
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Max]250 mm
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Min]250 mm
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónTubos de impulsión para AFPQ PN16 DN 250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]10 mm
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
Característica
Valor
MaterialAcero inoxidable
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ PN16 DN 250
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Para el tipo de productoAFPQ
Para tamaño de válvulaDN 250
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 1/4
Tipo de productoTubos de impulsión

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.394 Kilogramo
Peso neto1.394 Kilogramo
Volumen36.223 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104043180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm