Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Tubos de impulsión, 10 mm, G 1/4, Acero inoxidable, Para el tipo de producto: AFPQ

003G1416

Tubos de impulsión para AFPQ PN16 200

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Max]16 bar
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Min]16 bar
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Max]200 mm
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Min]200 mm
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónTubos de impulsión para AFPQ PN16 200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]10 mm
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
MaterialAcero inoxidable
Característica
Valor
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ PN16 200
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
Nombre del producto en el expediente SCIPAF IMPULSE TUBES (2)
Para el tipo de productoAFPQ
Para tamaño de válvulaDN 200
Presión nominal [bar]40 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 1/4
Tipo de productoTubos de impulsión

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.542 Kilogramo
Peso neto0.542 Kilogramo
Volumen2.4 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104043166
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm