Danfoss logo
Seal pot V1, 1.0 l, AF range

Depósito de sellado V3, 3,0 l, gama AF

003G1403

Depósito de sellado V3, 3,0 l, gama AF

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Contiene bateríasNo
DescripciónDepósito de sellado V3, 3,0 l, gama AF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
Material DescriptionSeal pot V3, 3.0 l, AF range
N.° de expediente SCIP93a24a3c-a530-454a-8fb3-87a807b62693
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPSAC HD SEAL POT
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de productoDepósitos de sellado
Volumen de llenado [l]3.0 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto6.5 Kilogramo
Peso neto6.5 Kilogramo
Volumen7.4 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421813461
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm