Depósito de sellado V1, 1,0 l, gama AF
003G1392
Depósito de sellado V1, 1,0 l, gama AF
003G1392
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Depósito de sellado V1, 1,0 l, gama AF |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Accesorios: controladores automáticos (SAC) |
| Material Description | Seal pot V1, 1.0 l, AF range |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | 93a24a3c-a530-454a-8fb3-87a807b62693 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | SAC HD SEAL POT |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | Depósitos de sellado |
| Volumen de llenado [l] | 1.0 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.1 Kilogramo |
| Peso neto | 2.938 Kilogramo |
| Volumen | 4.666 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812426 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |