Tubos de impulsión, 10 mm, G 1/4, Acero inoxidable, Para el tipo de producto: AFPQ4
003G1389
Tubos de impulsión para AFPQ4 PN40 200
003G1389
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Max] | 40 bar |
| Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Min] | 16 bar |
| Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Max] | 200 mm |
| Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Min] | 200 mm |
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Tubos de impulsión para AFPQ4 PN40 200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 10 mm |
| Formato de empaquetado | Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Accesorios: controladores automáticos (SAC) |
| Material | Acero inoxidable |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ4 PN40 200 |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| Para el tipo de producto | AFPQ4 |
| Para tamaño de válvula | DN 200 |
| Presión nominal [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Tamaño de conexión | G 1/4 |
| Tipo de producto | Tubos de impulsión |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.708 Kilogramo |
| Peso neto | 0.708 Kilogramo |
| Volumen | 3.6 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812396 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |