Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Tubos de impulsión, 10 mm, G 1/4, Acero inoxidable, Para el tipo de producto: AFPQ4

003G1382

Tubos de impulsión para AFPQ4 PN40 40

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Max]40 bar
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Min]16 bar
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Max]40 mm
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Min]40 mm
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónTubos de impulsión para AFPQ4 PN40 40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]10 mm
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
Característica
Valor
MaterialAcero inoxidable
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN40 40
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
Nombre del producto en el expediente SCIPAF IMPULSE TUBES (2)
Para el tipo de productoAFPQ4
Para tamaño de válvulaDN 40
Presión nominal [bar]40 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 1/4
Tipo de productoTubos de impulsión

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.501 Kilogramo
Peso neto0.501 Kilogramo
Volumen2.99 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421812327
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm