Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Tubos de impulsión, 10 mm, G 1/4, Acero inoxidable, Para el tipo de producto: AVPQ

003G1376

Tubos de impulsión para AFPQ PN40 200

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Max]40 bar
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Min]16 bar
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Max]200 mm
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Min]200 mm
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónTubos de impulsión para AFPQ PN40 200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]10 mm
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
Característica
Valor
MaterialAcero inoxidable
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ PN40 200
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
Nombre del producto en el expediente SCIPAF IMPULSE TUBES (2)
Para el tipo de productoAVPQ
Para tamaño de válvulaDN 200
Presión nominal [bar]40 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 1/4
Tipo de productoTubos de impulsión

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.445 Kilogramo
Peso neto0.445 Kilogramo
Volumen2.73 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421812266
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm