Tubos de impulsión, 10 mm, G 1/4, Acero inoxidable, Para el tipo de producto: AFQ
003G1349
Tubos de impulsión para AFQ PN40 200
003G1349
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Max] | 40 bar |
| Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Min] | 16 bar |
| Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Max] | 200 mm |
| Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Min] | 200 mm |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Tubos de impulsión para AFQ PN40 200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 10 mm |
| Grupo de productos | Accesorios: controladores automáticos (SAC) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material | Acero inoxidable |
| Material Description | Impulse tubes for AFQ PN40 200 |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| Para el tipo de producto | AFQ |
| Para tamaño de válvula | DN 200 |
| Presión nominal [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión | G 1/4 |
| Tipo de producto | Tubos de impulsión |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.313 Kilogramo |
| Peso neto | 0.313 Kilogramo |
| Volumen | 3.575 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421811993 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |