VZL 2/ VZL 3/ VZL 4
Las válvulas VZL representan una solución económica y de gran calidad para el control del agua caliente y/o refrigerada consumida por las unidades fan coil y los pequeños recalentadores y reenfriadores pertenecientes a sistemas de control de la temperatura.
Estas válvulas se usan en combinación con los actuadores AMV(E) 130(H)/140(H) con adaptador de extensión del eje, AMV(E) 13 SU y TWA-ZL.
Nota: El actuador térmico TWA-ZL no cierra el puerto B. En el caso de no usar el adaptador de extensión de eje para el actuador AMV(E) 130 (H) /140 (H) se producirá una zona muerta en la posición de cierre.
Features and benefits
- kVS reducido en el puerto B (sólo VZL 3 y VZL 4)
- Característica lineal
- Bypass lineal en las válvulas de 3 y 4 puertos
- Válvulas suministradas con cubiertas de plástico roscadas para el uso manual
- Conexiones: extremo plano o conex
- Calidad del agua según los requisitos establecidos por la norma VDI 2035