Válvulas para terminal y zona
Product types shown: 2

VZ 2/ VZ 3/ VZ 4
VZ valves provide a high quality, cost effective solution for the control of hot and/or chilled water for fan coil units, small reheaters, and recoolers in temperature control systems.
The valves are used in combination with AMV(E) 130/140, AMV(E) 130H/140H and AMV(E) 13 SU actuators.
Main data:- DN 15, 20
- kVS 0.25 - 4.0 m3/h
- PN 16
- Logarithmic flow characteristic
- Temperature: Circ. water / glycolic water up to 50%: 2 ... 120 °C
- DN 15, 20

VZL 2/ VZL 3/ VZL 4
Las válvulas VZL representan una solución económica y de gran calidad para el control del agua caliente y/o refrigerada consumida por las unidades fan coil y los pequeños recalentadores y reenfriadores pertenecientes a sistemas de control de la temperatura.
Estas válvulas se usan en combinación con los actuadores AMV(E) 130(H)/140(H) con adaptador de extensión del eje, AMV(E) 13 SU y TWA-ZL.
Nota: El actuador térmico TWA-ZL no cierra el puerto B. En el caso de no usar el adaptador de extensión de eje para el actuador AMV(E) 130 (H) /140 (H) se producirá una zona muerta en la posición de cierre.