BasicPlus2
Los termostatos de ambiente Danfoss BasicPlus2 están diseñados para un control preciso de la temperatura en sistemas de calefacción por suelo radiante con agua. Al mantener la temperatura según las preferencias del usuario, garantizan un confort térmico óptimo y un importante ahorro energético. Disponibles en versiones con dial, pantalla y pantalla programable, estos termostatos combinan facilidad de uso con funciones de control avanzadas para proteger los suelos, prevenir daños por heladas y mejorar la eficiencia de la calefacción.
Features and benefits
- Termostato de ambiente WT-T (con dial)
- Funcionamiento sencillo mediante dial para un ajuste rápido del punto de ajuste de temperatura.
- Símbolo de protección contra heladas para un consumo mínimo de energía y para evitar la congelación.
- Indicadores LED: 1. Luz verde: termostato encendido, sin demanda de calefacción; 2. Luz roja: termostato encendido, demanda de calefacción activa.
- Termostatos de ambiente WT-D (con pantalla) y WT-P (con pantalla y programables)
- Diseño moderno con pantalla LCD retroiluminada en blanco.
- Función AWAY para ahorrar energía durante la ausencia.
- Bloqueo de seguridad para niños
- Tres modos de control de temperatura seleccionables: 1. Control de la temperatura ambiente (predeterminado); 2. Temperatura ambiente con límite de temperatura del suelo; 3. Control de la temperatura del suelo.
- Dos modos de control de temperatura del suelo seleccionables: Alto / Bajo
- Límites máximos y mínimos ajustables para la temperatura ambiente y del suelo.
- Visualización opcional de la temperatura ambiente cuando la alimentación está apagada.
- Terminales con sensor de suelo para un control máximo de la temperatura del suelo, reduciendo el riesgo de sobrecalentamiento y daños en el mismo.
- Modo de protección contra heladas (~5 °C)
- Calibración de temperatura para compensar las desviaciones de medición.
- Programable únicamente con una programación semanal de 5 a 2 semanas para lograr confort automático y una temperatura de ajuste reducida.