LENO MSV-BD PURE, DN 25, Rosca interna
003Z9993
Tipo de producto: LENO MSV-BD PURE, DN 25, Rosca interna, Equilibrado manual
003Z9993
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Clase de presión | PN 20 |
| Conexiones | G 1" |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | MSV-BD PURE DN25 G1" |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Escala de ajuste | Sí |
| Función de cierre | Sí |
| Función de drenaje | Sí |
| Grupo de productos | Equilibrado manual |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material del cuerpo de la válvula | Ecobrass |
| Material Description | MSV-BD PURE DN25 G1" |
| Material quality (EF001257) | Other |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de válvula | DN 25 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de flujo | N/A |
| Tipo de producto | LENO MSV-BD PURE |
| Tipos de conexión | Rosca interna |
| Tomas de prueba | Con tomas de prueba |
| Valores kvs [m³/h] | 9.50 m³/h |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.072 Kilogramo |
| Peso neto | 0.985 Kilogramo |
| Volumen | 1.37 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508732 |
| Proposition 65 | No significant risk |