Danfoss logo
Válvulas de equilibrado manual LENO™ MSV-BD-product-category

Válvulas de equilibrado manual LENO™ MSV-BD

LENO™ MSV-BD es una gama de válvulas manuales diseñadas para equilibrar el caudal en aplicaciones de sistemas de calefacción y refrigeración.

Se recomienda utilizar LENO™ MSV-BD en sistemas de caudal constante. La válvula puede montarse en impulsión o en retorno.

Las válvulas MSV-BD PURE están disponibles en el rango DN15LF - 25. La única diferencia entre las válvulas MSV-BD y MSV-BD PURE es el material de latón utilizado en la fabricación de las válvulas.

Features and benefits

  • Mando manual desmontable para facilitar el montaje.
  • Estación de medida giratoria a 360° para facilitar la medición y el drenaje.
  • Escala numérica de preajuste, visible desde más ángulos.
  • Preajuste de fácil bloqueo.
  • Tomas de medida integradas para agujas de Ø 3 mm.
  • Conexión para el desagüe con drenaje independiente para las tomas de entrada y salida de la válvula.
  • Apertura y cierre con llave Allen como refuerzo.
  • Indicador de estado de apertura y cierre con color.