Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 20, Rosca interna

003Z9992

Tipo de producto: LENO MSV-BD PURE, DN 20, Rosca interna, Equilibrado manual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Clase de presiónPN 20
ConexionesG ¾"
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónMSV-BD PURE DN20 G¾"
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Escala de ajuste
Función de cierre
Función de drenaje
Grupo de productosEquilibrado manual
Lead contentless than 0,1%
Material del cuerpo de la válvulaEcobrass
Característica
Valor
Material DescriptionMSV-BD PURE DN20 G�"
Product line28
Rango de presión diferencial [bar] [Max]2.50 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de válvulaDN 20
Temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-20 °C
Tipo de flujoN/A
Tipo de productoLENO MSV-BD PURE
Tipos de conexiónRosca interna
Tomas de pruebaCon tomas de prueba
Valores kvs [m³/h]6.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.902 Kilogramo
Peso neto0.886 Kilogramo
Volumen1.356 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162508725
Proposition 65No significant risk