LENO MSV-B, DN 20, Rosca interna
003Z4032
MSV-B DN 20, rosca interna, válvula de preajuste manual
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: LENO™ MSV-B
Sustitución recomendada: 003Z7002
003Z4032
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Clase de presión | PN 20 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexiones | Rp ¾ |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | MSV-B DN 20, rosca interna, válvula de preajuste manual |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Escala de ajuste | Sí |
| Función de cierre | Sí |
| Función de drenaje | No |
| Grupo de productos | Equilibrado manual |
| Material del cuerpo de la válvula | Bronce DZR |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Válvula Equilibrado Estático MSV-B DN20 |
| N.° de expediente SCIP | e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | MSV-B DN15-DN50 (1) |
| Product line | 28 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de válvula | DN 20 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de producto | LENO MSV-B |
| Tipos de conexión | Rosca interna |
| Tomas de prueba | Con tomas de prueba |
| Valores kvs [m³/h] | 6.00 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.784 Kilogramo |
| Peso neto | 0.724 Kilogramo |
| Volumen | 1.434 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096445 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |