Danfoss logo
MSV-D, 003Z7000 – 003Z7006, L

LENO MSV-D, DN 20, Rosca interna ISO 228/2

003Z7002

LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 20

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Clase de presiónPN 20
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
ConexionesG ¾
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónLENO™ MSV-D valve with internal thread DN 20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Escala de ajuste
Función de cierre
Función de drenajeNo
Grupo de productosEquilibrado manual
Material del cuerpo de la válvulaCW 617N
Material DescriptionMSV-D DN20
Característica
Valor
N.° de expediente SCIP76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
Nombre del producto en el expediente SCIPMSV-D/ASV-D
Presión diferencial [kPa] [Max]3 KPa
Product line28
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 20
Temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-20 °C
Tipo de productoLENO MSV-D
Tipos de conexiónRosca interna ISO 228/2
Tomas de pruebaCon tomas de prueba
Valores kvs [m³/h]6.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.79 Kilogramo
Peso neto0.72 Kilogramo
Volumen1.396 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424617844
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm