AB-QM Flexo
Product types shown: 1

AB-QM 4.0 Flexo
La válvula AB‑QM 4.0 Flexo de Danfoss, con válvula AB‑QM, diseño de válvula de bola de 3 vías y una distancia entre centros de 80 mm, es un conjunto de conexiones compacto que permite ahorrar tiempo en la instalación. El sistema está diseñado para crear un equilibrio hidráulico óptimo en aplicaciones de refrigeración y calefacción con caudal variable, como ventiloconvectores (FCU) o techos refrigerados. El caudal se controla mediante la válvula de control independiente de la presión AB‑QM, con el fin de evitar el exceso de caudal y la consiguiente pérdida de eficiencia de la unidad térmica.