Prefab solution
Product types shown: 2

AB-QM 4.0 CO⁶ Flexo
Danfoss CO6 Flexo is a compact and time-saving connections set that combines a 6-way valve with an AB-QM PICV and control in applications with 4-pipe changeover systems, usually for radiant panels or chilled beams. The flow is controlled by the AB-QM for precise temperatures in the room and it avoids overflows which reduce the system’s efficiency. The CO6 valve performs the switching between cooling and heating in a in 4-pipe changeover system.

AB-QM Flexo
La válvula AB‑QM 4.0 Flexo de Danfoss, con válvula AB‑QM, diseño de válvula de bola de 3 vías y una distancia entre centros de 80 mm, es un conjunto de conexiones compacto que permite ahorrar tiempo en la instalación. El sistema está diseñado para crear un equilibrio hidráulico óptimo en aplicaciones de refrigeración y calefacción con caudal variable, como ventiloconvectores (FCU) o techos refrigerados. El caudal se controla mediante la válvula de control independiente de la presión AB‑QM, con el fin de evitar el exceso de caudal y la consiguiente pérdida de eficiencia de la unidad térmica.