Danfoss logo
Actuador termostático QT-product-category

Actuador termostático QT

El actuador termostático automático QT ha sido diseñado específicamente para el control de la temperatura de retorno en sistemas de calefacción monotubulares. El actuador termostático QT se emplea en conjunto con una válvula de equilibrado y control automático AB-QM 4.0. El conjunto formado por una válvula AB-QM 4.0 y un actuador termostático QT representa una solución completa para sistemas monotubulares que recibe el nombre de AB-QT.

Features and benefits

  • Reducción del caudal de las montantes para adaptarlo a la demanda de calor
  • Control óptimo de la temperatura ambiente
  • Minimización de las situaciones de exceso de temperatura en el edificio
  • Minimización de los costes de calefacción