Danfoss logo
Meter reading / meter system_SonoCollect 110

SonoCollect 110, Ethernet, Almacenamiento de datos: ≥2 GB, Módulo M-Bus, M-Bus inalámbrico (OMS, cifrado AES, auto-scan)

014U1611

Concentradores y repetidores de datos de medición inteligente
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: SonoCollect

Sustitución recomendada: 014U1605

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Almacenamiento de datos≥2 GB
Capacidad de lectura [m]80 m
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ConfiguraciónControl remoto completo a través de LAN o WAN (Internet)
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
DescripciónConcentradores y repetidores de datos de medición inteligente
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Etiquetado del productoYes
Fuente de alimentaciónIntegrado/a
Característica
Valor
Grupo de productosMeter reading / meter system
GSMAntena externa opcional mediante conector SMA, ranura para Mini-SIM
InstalaciónCarril DIN, 4 unidades
Interfaces de comunicación de datosEthernet
Material DescriptionSonoCollect 110 G-WM-60
Módulo de interfaz, ranura 1Módulo M-Bus
Módulo de interfaz, ranura 2M-Bus inalámbrico (OMS, cifrado AES, auto-scan)
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de AMRConcentrador de datos de medición inteligente
Tipo de productoSonoCollect 110

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.386 Kilogramo
Peso neto0.22 Kilogramo
Volumen2.007 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428954990
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens