SonoCollect 112, Ethernet, Almacenamiento de datos: ≥2 GB, Módulo M-Bus, M-Bus inalámbrico (OMS, cifrado AES, auto-scan)
014U1605
Concentradores y repetidores de datos de medición inteligente
014U1605
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Almacenamiento de datos | ≥2 GB |
| Capacidad de lectura [m] | 80 m |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Configuración | Control remoto completo a través de LAN o WAN (Internet) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Descripción | Concentradores y repetidores de datos de medición inteligente |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Etiquetado del producto | Yes |
| Fuente de alimentación | Integrado/a |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Meter reading / meter system |
| GSM | Antena externa opcional mediante conector SMA, ranura para Mini-SIM |
| Instalación | Carril DIN, 4 unidades |
| Interfaces de comunicación de datos | Ethernet |
| Material Description | SonoCollect 112 G-WM-80 |
| Módulo de interfaz, ranura 1 | Módulo M-Bus |
| Módulo de interfaz, ranura 2 | M-Bus inalámbrico (OMS, cifrado AES, auto-scan) |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de AMR | Concentrador de datos de medición inteligente |
| Tipo de producto | SonoCollect 112 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.365 Kilogramo |
| Peso neto | 0.2 Kilogramo |
| Volumen | 2.014 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428581325 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |