Contadores de energía, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 1500, Calefacción y refrigeración, Unidad de red eléctrica, Módulo M-Bus
187F9040
Energy calculator
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Infocal 9
187F9040
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Calefacción y refrigeración |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Comunicación integrada | 2 entradas de pulsos |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Descripción | Energy calculator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] [Max] | 350 mm |
| Diámetro [mm] [Min] | 200 mm |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Etiquetado del producto | Yes |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
Característica | Valor |
|---|---|
| Instalación | Retorno |
| Material Description | INF9 DN200-350 qp250-1500 R 230V M-Bus |
| Módulo de interfaz, ranura 1 | Módulo M-Bus |
| Para caudalímetro | SONO3500 CT |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 1500.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 250.0 m³/h |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de producto | Infocal 9 |
| Tipo de tensión de alimentación | Unidad de red eléctrica |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.119 Kilogramo |
| Peso neto | 1.1 Kilogramo |
| Volumen | 3.601 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673365 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |