Danfoss logo
Supercal 5

Contadores de energía, Supercal 5, Calefacción y refrigeración, Red eléctrica, M-Bus

187F8306

Energy calculator

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónCalefacción y refrigeración
Clase de ambienteE1 / M1
Clase de protección IPIP65
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Comunicación integradaM-Bus
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
DescripciónEnergy calculator
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diámetro [mm] [Max]1200 mm
Diámetro [mm] [Min]600 mm
Grupo de productosContadores de energía
InstalaciónRetorno
Característica
Valor
Material DescriptionSupercal 5 HC 10l/p R 230V M-Bus
Módulo de interfaz, ranura 1No interface module
Organismo de homologaciónMID
Para caudalímetroSONO3500 CT
Product line08
qp [m³/h] [Max]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]250.0 m³/h
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de pantallaLCD
Tipo de productoSupercal 5
Tipo de tensión de alimentaciónRed eléctrica
Unidad de energíaMWh
Volumen del valor de pulsos [l/pulso]10.0 l/pulso

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.69 Kilogramo
Peso neto0.63 Kilogramo
Volumen2.414 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424691264
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens