Contadores de energía, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 1500, Calefacción y refrigeración, Unidad de red eléctrica, Módulo M-Bus
187F9031
Calculador de energía
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Infocal 9
Sustitución recomendada: 187F8306
187F9031
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Calefacción y refrigeración |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Descripción | Calculador de energía |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] [Max] | 350 mm |
| Diámetro [mm] [Min] | 200 mm |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Etiquetado del producto | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Material Description | INF9 DN200-350 qp250-1500 R 230V M-Bus |
| Módulo de interfaz, ranura 1 | Módulo M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 1500.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 250.0 m³/h |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de producto | Infocal 9 |
| Tipo de tensión de alimentación | Unidad de red eléctrica |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.623 Kilogramo |
| Peso neto | 0.623 Kilogramo |
| Volumen | 2.3 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428548861 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |