Danfoss logo
Infocal 9

Contadores de energía, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 1500, Calefacción y refrigeración, Unidad de red eléctrica, Módulo M-Bus

187F9027

Calculador de energía
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Infocal 9

Sustitución recomendada: 187F3390, 187F8306

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónCalefacción y refrigeración
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase de ambienteE2/M1
Clase de protección IPIP65
Comunicación integrada2 entradas de pulsos
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
DescripciónCalculador de energía
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm] [Max]350 mm
Diámetro [mm] [Min]200 mm
Diámetro del sensor de temperatura [mm]5.2 mm
Duración de almacenamiento en registro [mes]36 m.
En el ámbito de WEEEYes
Estándar de precisiónClase 2 según lo establecido en la norma EN1434
Etiquetado del productoYes
Grupo de productosContadores de energía
Humedad ambiente [% HR] [Max]93 % HR
InstalaciónSuministro
Longitud del sensor de temperatura [mm]5 mm
Característica
Valor
Material DescriptionINF9 DN200-350 qp250-1500 S 230V M-Bus
Módulo de interfaz, ranura 1Módulo M-Bus
Organismo de homologaciónMID
Para caudalímetroSONO3500 CT
Product line08
qp [m³/h] [Max]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]250.0 m³/h
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]160 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]0 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de pantallaLCD
Tipo de productoInfocal 9
Tipo de sensores de temperaturaPt 500
Tipo de tensión de alimentaciónUnidad de red eléctrica
Unidad de energíaMWh
Vida útil de la batería [años]12 a.
Volumen del valor de pulsos [l/pulso]10.0 l/pulso

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.7 Kilogramo
Peso neto0.7 Kilogramo
Volumen3.526 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428002370
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens