Contadores de energía, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/h]: 25, Calefacción y refrigeración, Unidad de red eléctrica, Módulo M-Bus
187F9015
Calculador de energía
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Infocal 9
187F9015
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Calefacción y refrigeración |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase de ambiente | E2/M1 |
| Clase de protección IP | IP65 |
| Comunicación integrada | 2 entradas de pulsos |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Descripción | Calculador de energía |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 50 mm |
| Diámetro del sensor de temperatura [mm] | 5.2 mm |
| Duración de almacenamiento en registro [mes] | 36 m. |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Estándar de precisión | Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434 |
| Etiquetado del producto | Yes |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Humedad ambiente [% HR] [Max] | 93 % HR |
| Instalación | Retorno |
| Longitud del sensor de temperatura [mm] | 5 mm |
| Material Description | INF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus |
Característica | Valor |
|---|---|
| Módulo de interfaz, ranura 1 | Módulo M-Bus |
| Organismo de homologación | MID |
| Para caudalímetro | SONO2500 CT |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 25.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Max] | 25.0 m³/h |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 160 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de producto | Infocal 9 |
| Tipo de sensores de temperatura | Pt 500 |
| Tipo de tensión de alimentación | Unidad de red eléctrica |
| Unidad de energía | MWh |
| Valor del pulso [pulso/l] | 4.5 l/pulso |
| Vida útil de la batería [años] | 12 a. |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.905 Kilogramo |
| Peso neto | 1.1 Kilogramo |
| Volumen | 3.638 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104513188 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |